Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Olieverstuivers, KH, 1.5 gal/h, 5.7 L/h, 60 °, Hol

030H6228

1.50GAL 60KH

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]0.00 kg/h
Capaciteit [l/u]5.70 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.50 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]140
FiltertypeMonel filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonKH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° KH **
Omschrijving1.50GAL 60KH
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD Nozzle (1)
ProducttypeKH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425003530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm