Danfoss logo
SR 030F7908

Olieverstuivers, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Massief

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]1.15 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.30 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]45
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonSR
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Omschrijving0.30GAL 80SR OD
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD-HR/SR Nozzle
ProducttypeSR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.034 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm