Olieverstuivers, HFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Hol
030H8006
0.45GAL 80HFD
030H8006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 1.74 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 0.45 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | Ja |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Filterkwaliteit [µm] | 30-40 |
| Filtertype | Dubbel filter (gesinterd) |
| Goedkeuring | UKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | HFD |
| Materiaaltype | Staal |
| Material Description | 0.45GAL 80HFD |
| Omschrijving | 0.45GAL 80HFD |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Producttype | HFD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 80 ° |
| Verstuivingspatroon | Hol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Rond |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |