Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

VOLLEDIGE CONTROLE VOOR BFPM

071N4053

VOLLEDIGE CONTROLE VOOR BFPM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat5 pc
Material DescriptionComplete control for MP
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingVOLLEDIGE CONTROLE VOOR BFPM
OpmerkingenBFPM
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Kenmerkend
Waarde
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor BFPM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]240.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.39 Kilogram
Netto gewicht0.389 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.454 Liter
EAN/UPC5702425093487