Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeSocket weld
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStainless steel
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringCEUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Module 1Stop valve
Module 2Filter
Module 3Control valve
Module 4Check valve
Module 5Blank top cover
Module 6Stop valve
Onderhoud geschiktICF spare parts
OppervlaktebeschermingZnCr04
Plaatsing zijpoortP2-P4-P5-P7-P9-P10
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF accessories
ProductbeschrijvingControl Solution
ProductgroepMultifunction valves
ProductnaamValve station
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF SS 25-6-42S20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingStraightway
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS SS 25
Type module 2ICFF SS 25
Type module 3ICFG SS 25-20
Type module 4ICFC SS 25
Type module 5ICFB SS 25
Type module 6ICFS SS 25
Typecode ICFICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
UitrustingCap
UL-keuringsdossiernaamREFRIGERANT VALVE 53R0
VerpakkingSingle pack
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Kilogram
Netto gewicht21 Kilogram
Volume65.121 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm