Klepstation, ICF SS 20-4-10RA, 20 mm, Aansluitstandaard: EN 10220
027L3713
LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
027L3713
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCEEACLLC CDC EURO-TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Hoeveelheid zijpoorten [st.] | 4 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| LRA HST alt [A] | 20 mm |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-10RA |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Afsluitklep |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Magneetklep |
| Module 4 | Regelklep |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
| Oppervlaktebescherming | uncoated |
| Plaatsing zijpoort | P2-P3-P5-P6 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Klepstation |
| Productnaam SCIP-dossier | ICF |
| Producttype | ICF SS 20-4-10RA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type module 1 | ICFS SS 20 |
| Type module 2 | ICFF SS 20 |
| Type module 3 | ICFE SS 20 |
| Type module 4 | ICFR SS 20-A |
| Type zijpoortaansluiting | G |
| Typecode ICF | ICF-20-4-20KSXFXEXRAXXXX4AXX |
| Uitrusting | Kap |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zijpoort aansluitmaat [inch] | 3/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.005 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |