Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3291

Connection size [mm]: 20, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitmateriaalStainless steel
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeButt weld
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStainless steel
CategorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]450 psig
Module 1Stop valve
Module 2Filter
Module 3Solenoid valve
Module 4Manual opening
Module 5Motor valve
Module 6Stop valve
Onderhoud geschiktICF spare parts
Oppervlaktebescherminguncoated
Plaatsing zijpoortP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresICF accessories
ProductbeschrijvingControl Solution
ProductgroepMultifunction valves
ProductnaamValve station
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF SS 20-6-5MA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingStraightway
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorEmbossed 1-way arrow
Temperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFF SS 20
Type module 3ICFE SS 20
Type module 4ICFO SS 20
Type module 5ICM SS 20
Type module 6ICFS SS 20
Type zijpoortaansluitingG
Typecode ICFICF-20-6-20KSXFXEXOXMASX65XX
UitrustingCap
UL-keuringsdossiernaamREFRIGERANT VALVE 53R0
VerpakkingSingle pack
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.395 Kilogram
Netto gewicht10.375 Kilogram
Volume20.16 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255027430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm