Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Klepstation, ICF 25-4-42S3-5

027X5000

Klepstation, Producttype: ICF 25-4-42S3-5, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Aansluittype: Moflas

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionICF 25-4-42S3-5-STD SOC 1"
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 25-4-42S3-5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23.609 Kilogram
Netto gewicht22.366 Kilogram
Volume56.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255028918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm