Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeSocket weld
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Onderdelen bijgevoegdICAD 600B and cables
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingControl Solution
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamValve station
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 20-6-5HMC
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingStraightway
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.54 Kilogram
Netto gewicht14.78 Kilogram
Volume16 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm