Klepstation, ICF 50-4-47H50, 50 mm, Aansluitstandaard: EN 10220
027L5086
LRA HST alt [A]: 50, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
027L5086
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 in |
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Aantalontdooipoorten [st.] | 2 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Grootte ontdooiingspoortaansluiting | 33 X 1.5 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Hoeveelheid zijpoorten [st.] | 2 pc |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| LRA HST alt [A] | 50 mm |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H50 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Afsluitklep |
| Module 2 | FIA 50 filter |
| Module 3 | Servoklep |
| Module 4 | Afsluitklep |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
| Oppervlaktebescherming | Zn (TLP) |
| Plaatsing ontdooipoort | P2-P4 |
| Plaatsing zijpoort | P1-P3 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Klepstation |
| Productnaam SCIP-dossier | ICF |
| Producttype | ICF 50-4-47H50 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type module 1 | SVA-S 50 |
| Type module 2 | FIA 50-150P |
| Type module 3 | ICSH 50 |
| Type module 4 | SVA-S 50 |
| Type ontdooipoort aansluiting | M |
| Type zijpoortaansluiting | G |
| Typecode ICF | ICF-50-4-50DSXF5H1SXXXXX2PXX |
| Uitrusting | Kap/2 x hijshaken |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zijpoort aansluitmaat [inch] | 3/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 38.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 29 Kilogram |
| Volume | 207 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |