Danfoss logo
ICF 25-4-18 - 027L4136

Klepstation, ICF 25-4-18, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L4592

LRA HST alt [A]: 25, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]4 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-18
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Afsluit-/terugslagklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Plaatsing zijpoortP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 25-4-18
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS 25
Type module 2ICFF 25E
Type module 3ICFE 25
Type module 4ICFN 25
Type zijpoortaansluitingG
Typecode ICFICF-25-4-25DSXFEEHNXXXXX4IXX
UitrustingKap
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.74 Kilogram
Netto gewicht16.5 Kilogram
Volume32.77 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428992121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm