Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Klepstation, ICF 20-2-125LF, NeoCharge, 20 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L3844

LRA HST alt [A]: 20, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -45 - 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringLLC CDC TYSKTÜVUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R507AR717R744
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LF
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkNeoCharge
Module 1Electronic expansion valve
Module 2Bovenste afdichtingsdeksel
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 20-2-125LF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-45 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-49 °F
Type module 1ICFL 20F
Type module 2ICFB 20
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.83 Kilogram
Netto gewicht3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255143819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm