Klepstation, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Aansluitstandaard: ANSI B 16.11
027L0067
LRA HST alt [A]: 15, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn 12TLP, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
027L0067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ANSI B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Hoeveelheid zijpoorten [st.] | 2 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| LRA HST alt [A] | 15 mm |
| Material Description | Valve station ICF 15-4-16LB |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 450 psig |
| Module 1 | Afsluitklep |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Elektronische expansieklep |
| Module 4 | Afsluit-/terugslagklep |
| Onderhoud geschikt | ICF-reserveonderdelen |
| Oppervlaktebescherming | Zn 12TLP |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plaatsing zijpoort | P1-P2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICF-toebehoren |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Klepstation |
| Producttype | ICF 15-4-16LB |
| Richting | Recht |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type module 1 | ICFS 15 |
| Type module 2 | ICFF 15 |
| Type module 3 | ICFL 20B |
| Type module 4 | ICFN 20 |
| Uitrusting | Kap |
| UL-keuringsdossiernaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.819 Kilogram |
| Netto gewicht | 7 Kilogram |
| Volume | 12.899 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255297574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |