Danfoss logo
Klepstation, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220-product-details

Klepstation, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L0020

LRA HST alt [A]: 25, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -45 - 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R507AR717R744
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkNeoCharge
Module 1Electronic expansion valve
Module 2Bovenste afdichtingsdeksel
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
ProducttypeICF 20-2-125LH
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-49 °F
Type module 1ICFL 20H
Type module 2ICFB 20
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.83 Kilogram
Netto gewicht3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255247227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm