Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Klepstation, ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

LRA HST alt [A]: 15, Aansluittype: Flens, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 42, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 105

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardNA
AansluittypeFlens
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringEACUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
LRA HST alt [A]15 mm
Material DescriptionValve Station ICF 15 EVRAT
Max. Werkdruk [bar]42.0 bar
Max. Werkdruk [psig]610 psig
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Handmatig openen
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresFlenzenICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 15 EVRAT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type module 2ICFF 15
Type module 3ICFE 20
Type module 4ICF 14
Typecode ICFICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.683 Kilogram
Netto gewicht3.335 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428884143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm