Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Spoel elek. expansieklep, ETS 8M

034G8306

Voedingsspanning [V] DC: 12, Elektrische connector: JST XHP-5, Kabellengte [m]: 0.7

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische connectorJST XHP-5
Energieverbruik [W]4.1 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productETS 8M
GoedkeuringcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
IsolatieklasseB
Kabellengte [inch]27.56 in
Kabellengte [m]0.700 m
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Kenmerkend
Waarde
MotortypeUni-polar
Naam onderdelenprogrammaETS 8M
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren afsluiter met stappenmotor
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamSpoel elek. expansieklep
ProducttypeETS 8M
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelweerstand [ohm]46.0 Ohm
Stroombereik [A]0.26 A
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.188 Kilogram
Netto gewicht0.158 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.838 Liter
EAN/UPC5715162459744