Danfoss logo
WEB034G1510

Spoel elek. expansieklep, ETS 5M

034G3878

Motortype: Bipolair, Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Kabellengte [m]: 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Compatibele Danfoss-regelaarsEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische connectorMC-RA3.5H04C-0001
Energieverbruik [W]2.8 W
Gebruikt in productETS 5METS 5T
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
IsolatieklasseB
Kabellengte [inch]236.22 in
Kabellengte [m]6.000 m
Lengte afschermbuis [mm]5800.0 mm
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 6.0m 4Pin M/
Kenmerkend
Waarde
MotortypeBipolair
Naam onderdelenprogrammaETS 5METS 5T
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamSpoel elek. expansieklep
ProducttypeETS 5M
Spoelweerstand [ohm]50.0 Ohm
Stroombereik [A]0.24 A
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.271 Kilogram
Netto gewicht0.21 Kilogram
Volume0.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255253082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm