Spoel elek. expansieklep, ETS 5M
034G3876
Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Kabellengte [m]: 0.1
034G3876
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische connector | Molex 39013063 |
| Energieverbruik [W] | 2.8 W |
| Gebruikt in product | ETS 5METS 5T |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Isolatieklasse | B |
| Kabellengte [inch] | 3.94 in |
| Kabellengte [m] | 0.100 m |
| Lengte afschermbuis [mm] | 60.0 mm |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motortype | Uni-polar |
| Naam onderdelenprogramma | ETS 5METS 5T |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Spoel elek. expansieklep |
| Producttype | ETS 5M |
| Spoelweerstand [ohm] | 50.0 Ohm |
| Stroombereik [A] | 0.24 A |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 12.00 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.59 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255188308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |