Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Spoel elek. expansieklep, ETS 5M

034G3860

Motortype: Bipolair, Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Kabellengte [m]: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
Compatibele Danfoss-regelaarsEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische connectorMC-RA3.5H04C-0001
Energieverbruik [W]2.8 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productETS 5METS 5T
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
IsolatieklasseB
Kabellengte [inch]39.37 in
Kabellengte [m]1.000 m
Lengte afschermbuis [mm]860.0 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.0m 4Pin I/40
MotortypeBipolair
Naam onderdelenprogrammaETS 5METS 5T
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamSpoel elek. expansieklep
ProducttypeETS 5M
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelweerstand [ohm]50.0 Ohm
Stroombereik [A]0.24 A
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.092 Kilogram
Netto gewicht0.066 Kilogram
Volume0.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162951743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm