Spoel elek. expansieklep, ETS 5M
034G3859
Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Elektrische connector: JST XHP-6, Kabellengte [m]: 1.7
034G3859
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische connector | JST XHP-6 |
| Energieverbruik [W] | 2.8 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ETS 5METS 5T |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Isolatieklasse | B |
| Kabellengte [inch] | 66.93 in |
| Kabellengte [m] | 1.700 m |
| Lengte afschermbuis [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 1.7m 6Pin I/40 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motortype | Uni-polar |
| Naam onderdelenprogramma | ETS 5METS 5T |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Spoel elek. expansieklep |
| Producttype | ETS 5M |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoelweerstand [ohm] | 50.0 Ohm |
| Stroombereik [A] | 0.24 A |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 12.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.235 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.091 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |