Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Spoel elek. expansieklep, ETS 5M

034G3852

Voedingsspanning [V] DC: 12, Gebruikt in product: ETS 5M, Elektrische connector: JST XHP-6, Kabellengte [m]: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische connectorJST XHP-6
Energieverbruik [W]2.8 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productETS 5METS 5T
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
IsolatieklasseB
Kabellengte [inch]39.37 in
Kabellengte [m]1.000 m
Lengte afschermbuis [mm]860.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.0m 6Pin M/20
Kenmerkend
Waarde
MotortypeUni-polar
Naam onderdelenprogrammaETS 5METS 5T
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresElectric valve accessories
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamSpoel elek. expansieklep
ProducttypeETS 5M
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelweerstand [ohm]50.0 Ohm
Stroombereik [A]0.24 A
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.095 Kilogram
Netto gewicht0.068 Kilogram
Volume0.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162951668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm