Danfoss logo
Spoel elek. expansieklep, ETS 5M-product-details

Spoel elek. expansieklep, ETS 5M

034G3809

Voedingsspanning [V] DC: 21.1, Gebruikt in product: ETS 5M, Kabellengte [m]: 0.11

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische connector05R-JWPF-HHLE-D
Energieverbruik [W]2.4 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productETS 5M
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
IsolatieklasseB
Kabellengte [inch]27.55 in
Kabellengte [m]0.110 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamSpoel elek. expansieklep
ProducttypeETS 5M
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelweerstand [ohm]187.0 Ohm
Stroombereik [A]0.11 A
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC21.10 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Gram
Netto gewicht50.8 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162794852