Elektrische regelklep, CCMT 16
027H8241
Koelmiddel(en): R744; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 1.6, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluittype: Soldeer, ODF, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 44
027H8241
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | EN10220 |
| Aansluittype | Soldeer, ODF |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv-waarde [gal/min] | 1.882 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Goedkeuring | LLC CDC EURO-TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 44 pc |
| Instelbereik verschildruk [bar] | 90.00 bar |
| Instelbereik verschildruk [psi] | 1305.0 psi |
| Koelmiddel(en) | R134aR744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Lasaansluiting grootte[inch] | 1 in |
| Material Description | CCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Electric valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productbeschrijving | Elektrische expansieklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Elektrische regelklep |
| Productnaam SCIP-dossier | CCMT |
| Producttype | CCMT 16 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Soldeeraansluiting grootte[inch] | 1 1/8 in |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR744 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.318 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.558 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732168 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |