Elektrische regelklep, CCMT 10L
027H7278
Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 1.1, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluittype: Soldeer, ODF, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9
027H7278
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitstandaard | EN10220 |
| Aansluittype | Soldeer, ODF |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 1.280 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACUAcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Instelbereik verschildruk [bar] | 90.00 bar |
| Instelbereik verschildruk [psi] | 1305.0 psi |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.100 m³/h |
| Lasaansluiting grootte[inch] | 1/2 in |
| Material Description | CCMT 10L Electric reg. valve |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Electric valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electric valve accessories |
| Productbeschrijving | Elektrische expansieklep |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Elektrische regelklep |
| Producttype | CCMT 10L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeeraansluiting grootte[inch] | 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.789 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.659 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162287040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |