Onderdeel, SCA 80, Veer - speciaal
148G3482
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SCA 80, Type aanduiding: Veer - speciaal
148G3482
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SCA 80 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 0.3 bar/4.35 psig |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 80 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Spring |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Veer - speciaal |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.146 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.101 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.959 Liter |
| EAN/UPC | 5702428284820 |