Onderdeel, KDC/GVD 80
148G3067
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KDC/GVD 80
148G3067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] | 2.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KDC/GVD 80 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Multifunctionele compressorklep |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Press. control valve sparepart |
| Productnaam | Spring |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type aanduiding | Spring Kit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.178 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.098 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702428343787 |