Voelerklem vaste grootte
068U3511
Type aanduiding: Voelerklem vaste grootte, Gebruikt in product: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45
068U3511
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 5/8 in |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Material Description | OEM bulb strap 5/8 in I/45 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Bulb strap met vaste maat |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| RoHS-conform | Yes - RoHS ok |
| Type aanduiding | Voelerklem vaste grootte |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 17.6 Gram |
| Netto gewicht | 17.6 Gram |
| Volume | 0.048 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |