ORF, TEA 20-20 PEEK
068G2065
Verpakking: Multi-verpakking
068G2065
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | TEA 20-20 PEEK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Material Description | TEA 20-20 PEEK Orifice insert |
| Nominale capaciteit R717 [kW] | 70.0 kW |
| Nominale capaciteit R717 [TR] | 20.0 TR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Orifice |
| Productnaam SCIP-dossier | TEA/TEAT/TEVA |
| Producttype | ORF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.109 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.305 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |