Danfoss logo
AKV orifice

Onderdeel, AKV(A) 20, Doorlaatset 20-0.6, -1, -2, -3

068F5270

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV(A) 20, Type aanduiding: Doorlaatset 20-0.6, -1, -2, -3, Reparatiekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productAKV(A) 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
InspectionTextПрокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь)
Material DescriptionOrifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen voor elektrische ventielen
ProductnaamReparatiekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingGEEN
Type aanduidingDoorlaatset 20-0.6, -1, -2, -3
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.15 Kilogram
Netto gewicht0.148 Kilogram
Volume0.185 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428059039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm