Onderdeel, AKV(A) 15, Zuigerset 15-1
068F5265
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV(A) 15, Type aanduiding: Zuigerset 15-1, Reparatiekit
068F5265
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV(A) 15 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Material Description | Piston Kit AKV & AKVA 15-1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Zuigerset 15-1 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.056 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.037 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.203 Liter |
| EAN/UPC | 5702428058995 |