Onderdeel, AKV 10, Complete armatuur
068F0541
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV 10, Type aanduiding: Complete armatuur, Reparatiekit
068F0541
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV 10 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Armature set AKV 10 Multi 20/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Complete armatuur |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.116 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.098 Kilogram |
| Volume | 0.134 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |