CBA S-20
047B3204
Productbeschrijving: Hulpcontact, Type aanduiding: CBA S-20, Functie: 2 make, Gebruikt in product: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 36
047B3204
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bevestiging | ZIJDE,MAX.1 PER STROOMONDERBREKER |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | 2 make |
| Gebruikt in product | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Goedkeuring | UL ErkendCEEACUKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Hulpcontacten | 2 NO (33-34, 43-44) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Hulpcontact |
| Productgroep | Contactor/motorstarter access |
| Productnaam | Auxiliary contact block |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | CBA S-20 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.046 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |