Onderdeel, AKV(A) 20, Zuigerset 20-5
042H2044
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV(A) 20, Type aanduiding: Zuigerset 20-5, Reparatiekit
042H2044
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV(A) 20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| InspectionText | В комплект входит: поршень в сборе 1 шт., пружина 1 шт., вставной блок 1<br>шт., поршневое уплотнение 1 шт., фланцевое уплотнение 2 шт. Формат<br>поставки Multipack. В упаковке 18 шт. |
| Material Description | Piston kit AKV and AKVA 20-5 Multi 18 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Zuigerset 20-5 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.234 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.184 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702422102892 |