Onderdeel, EVR 40, Zuigerservicekit
042H0173
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVR 40, Type aanduiding: Zuigerservicekit, Reparatiekit
042H0173
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVR 40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. Werkdruk [bar] | 32.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 460 psig |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 20W DC | 14 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Zuigerservicekit |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.226 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.173 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.568 Liter |
| EAN/UPC | 5702422173571 |