Onderdeel, Actuatorset
034G3642
Producttype: Onderdeel, Type aanduiding: Actuatorset, Motor
034G3642
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow-karakteristiek | S-shape |
| Gebruikt in product | ETS 400L |
| Goedkeuring | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Erkend |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L S |
| Max. Werkdruk [bar] | 37.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 536 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Motor |
| Productnaam SCIP-dossier | ETS 250-800/KVS 42 |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Type aanduiding | Actuatorset |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.205 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.946 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162459966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |