Flens, 32 mm, Stomplas
027N2024
Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027N2024
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 91 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 4.0 |
| Gebruikt in product | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Height (EF000040) | 91 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| LRA HST alt [A] | 32 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flange set |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 91 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.62 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.62 Kilogram |
| Volume | 0.916 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196895 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |