Danfoss logo
Flange set_027N2023

Flens, 25 mm, Stomplas

027N2023

Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)191
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie4.0
Gebruikt in productNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Height (EF000040)54
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]25 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)91

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.76 Kilogram
Netto gewicht0.55 Kilogram
Volume0.939 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm