Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flens, 20 mm, Moflas

027N1116

Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Materiaal Specificatie.: Staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]20 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material Description3/4 SW Flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.416 Kilogram
Netto gewicht0.32 Kilogram
Volume0.319 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm