Danfoss logo
Flens, 300 mm, Stomplas-product-details

Flens, 300 mm, Stomplas

027N1023

Aansluitstandaard: EN10220, Materiaal Specificatie.: Staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]12 in
AansluitstandaardEN10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormRond
Gebruikt in productAKE+
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]300 mm
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlanges DN300
Onderdelen bijgevoegd2 flenzenPakkingenBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
Sealing face standardDIN 2512
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht90 Kilogram
Netto gewicht75 Kilogram
Volume240 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255201076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm