Danfoss logo
Flens, 250 mm, Stomplas-product-details

Flens, 250 mm, Stomplas

027N1022

Aansluitstandaard: EN10220, Materiaal Specificatie.: Staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]10 in
AansluitstandaardEN10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormRond
Gebruikt in productAKE+
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]250 mm
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlanges DN250
Onderdelen bijgevoegd2 flenzenPakkingenBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
Sealing face standardDIN 2512
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht75 Kilogram
Netto gewicht59.71 Kilogram
Volume240 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm