Flens, 200 mm, Stomplas
027N1021
Aansluitstandaard: EN10220, Materiaal Specificatie.: Staal
027N1021
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 8 in |
| Aansluitstandaard | EN10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Rond |
| Gebruikt in product | AKE+ |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 200 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Flanges DN200 |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzenPakkingenBoltNuts 8.8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 56 Kilogram |
| Netto gewicht | 41 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |