Danfoss logo
Flange set_027L2335

Flens, 35 mm, Solderen

027L2335

Aansluitstandaard: ASME B 16.22; EN 1254, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 3/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22EN 1254
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie10.04.0
Gebruikt in productPM 32PMFL 125PML 32PMLX 32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]35 mm
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionSolder flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.676 Kilogram
Netto gewicht1.602 Kilogram
Volume0.897 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422032878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm