Onderdeel, ICFS 25 - 40, Afsluitermodule
027L2250
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFS 25 - 40, Type aanduiding: Afsluitermodule
027L2250
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFS 25 - 40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICFS 25 Stopvalve module, Spare part |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Afsluitermodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.64 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.229 Kilogram |
| Volume | 8.96 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234795 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |