Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, Stomplas

027L1051

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 5/8 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie5.0
Gebruikt in product38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.515 Kilogram
Netto gewicht1.416 Kilogram
Volume0.921 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm