Inspectiekit, Inspectieset
027H6016
Type aanduiding: Inspectieset, Gebruikt in product: ICS 65/80; ICLX 65/80
027H6016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICLX 65/80ICM 65/80ICS 65/80 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 65/80 Inspection kit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Inspectiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Inspectieset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.092 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.293 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |