Onderdeel, ICF 50-65, DIN-lasverbinding ontdooiing
027H5547
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICF 50-65, Type aanduiding: DIN-lasverbinding ontdooiing
027H5547
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICF 50-65 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Zijpoort ontdooiing |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Defrost adaptor kit - plug G3/8 - ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Stekker |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | DIN-lasverbinding ontdooiing |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.224 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932486 |