ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
027H0467
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluittype | M |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Kabellengte [inch] | 590.50 in |
| Kabellengte [m] | 15.000 m |
| LRA HST alt [A] | 12 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Onderdelen bijgevoegd | 4-pins vrouwelijk4-pins mannelijk8-pins vrouwelijk |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICAD accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | M12 cable set, 15 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.16 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.646 Kilogram |
| Volume | 12.899 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |