Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0464

Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
AansluittypeM
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kabellengte [inch]59.00 in
Kabellengte [m]1.500 m
LRA HST alt [A]12 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICAD-B Cable set 1,5m (3x cables)
Onderdelen bijgevoegd4-pins vrouwelijk4-pins mannelijk8-pins vrouwelijk
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepICAD accessories
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type aanduidingM12 cable set, 1,5 m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.398 Kilogram
Netto gewicht0.057 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5715162598849