Onderdeel, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Type aanduiding: QUINT DC-UPS
027H0388
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.001 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.003 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Goedkeuring | CEGLUL |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICAD accessories |
| Productnaam | UPS |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | QUINT DC-UPS |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.612 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.114 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |