Danfoss logo
Gauge

Meterklep

027G9994

Koelmiddel(en): R717, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/4 in
AansluittypeNPT
Afdeling40
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]150.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Face style (Ø)2 1/2 in
Gebruikt in productSNV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Meer informatieWith logo
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSpare part
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingGauge
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.24 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm